Explorer Line
Effiziente und zuverlässige Kühlung für projektspezifische Anforderungen
Die STULZ Explorer Linie ist eine für zahlreiche Anwendungsgebiete geeignete Serie von luftgekühlten Kaltwassersätzen. Die Geräte dieser Produktserie kombinieren die Verwendung hochwertiger Komponenten mit der Umsetzung projektspezifischer Anforderungen. Damit bieten wir Ihnen als etablierter Hersteller von Kaltwassersätzen ein budgetoptimiertes Portfolio nach modernstem Stand der Technik, das durch hohe Flexibilität an sämtliche Kundenanforderungen angepasst werden kann.
Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Microchannel-Kondensatoren für besseren Wärmeübergang, weniger Kältemittel und luftseitige Druckverluste zum Erhalt der maximalen Leistung
- Äußerst betriebssicherer Kaltwassersatz durch zwei unabhänginge und redundante Kältekreisläufe
- Durch seine kompakte Größe und leichtes Gewicht eignet er sich für fast jede Installation
Wichtigste Eigenschaften
- Einfacher und dadurch kostengünstiger Transport per ISO-Container weltweit
- Außenaufstellung auf dem Dach oder neben dem Gebäude
- Für Außentemperaturen von -40°C bis +45°C geeignet
- Kaltwasseraustrittstemperaturen von -7°C bis +25°C möglich
Wichtigste Technische Daten
- 138 Modelle in 10 Baugrößen
- Kälteleistung (kW): 80 – 1.200
- Microchannel-Kondensatoren für besseren Wärmeübergang, weniger Kältemittel und luftseitige Druckverluste zum Erhalt der maximalen Leistung
- Äußerst betriebssicherer Kaltwassersatz durch zwei unabhänginge und redundante Kältekreisläufe
- Durch seine kompakte Größe und leichtes Gewicht eignet er sich für fast jede Installation
- Großzügig dimensionierter Schaltschrank mit Platz für zahlreiche elektrische Optionen und kundenspezifische Anforderungen an die Kaltwassererzeugung
- Geringe Gesamtbetriebskosten durch Freie Kühlung
- Elektronisches Expansionsventil geregelt durch den elektronischen Regler SEC.blue
- Einfacher und dadurch kostengünstiger Transport per ISO-Container weltweit
- Außenaufstellung auf dem Dach oder neben dem Gebäude
- Für Außentemperaturen von -40°C bis +45°C geeignet
- Kaltwasseraustrittstemperaturen von -7°C bis +25°C möglich
- Erhältlich in 138 kombinierten Modellen:
- Freie Kühlung
- Schalloptimiert
- Schrauben- und Scrollkompressor
WPAmini | WPA | WSA | |
Kühlleistung | 80 – 160 | 160 – 565 | 370 – 1.200 |
Kältemittel | R410a | R410a | R134a (GWP: 1.430) |
(GWP: 2.088) | (GWP: 2.088) | R513a (GWP: 573) | |
Kompressor | Scroll | Scroll | Schraube |
Kältekreise | 2 | 2 | 2 |
Leistungsstufe (%) | 25 – 100 | 17/25 – 100 | 12,5 – 100 |
Abmessungen | Länge (mm): 3.650 Tiefe (mm): 1.370 Höhe (mm): 2.316 | Länge (mm): 3.140 – 7.130 Tiefe (mm): 2.208 – 2.208 Höhe (mm): 2.406 – 2.406 | Länge (mm): 4.255 – 11.980 Tiefe (mm): 2.278 – 2.278 Höhe (mm): 2.473 – 2.473 |
Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Informationen zu Explorer Line
Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung oder die Steuerung geht: Der Explorer ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und kann exakt an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.
Übersicht der Modelle für Ihre betriebskritischen Anwendungen
Rechenzentrum und Telekommunikation
Außenlufttemperatur:
von -20°C bis +45°C
Kaltwassertemperaturen:
Eintritt von +12°C bis >+22°C
Austritt von +7°C bis >+18°C
Prozess- und Industriekühlung
Außenlufttemperatur:
von -20°C bis +45°C
Kaltwassertemperaturen:
Eintritt von +0°C bis >+30°C
Austritt von -5°C bis >+25°C
Komfort-Klimatisierung
Außenlufttemperatur:
von -20°C bis +45°C
Kaltwassertemperaturen:
Eintritt von +12°C bis >+20°C
Austritt von +6°C bis >+15°C
Produktlinie STULZ Explorer luftgekühlt
WPAmini: 80 – 160 kW
STULZ Explorer WPAmini
Luftgekühlte Kaltwassersätze für eine Kälteleistung von 80 bis 160 kW
WPA: 160 – 565 kW
STULZ Explorer WPA
Luftgekühlte Kaltwassersätze für eine Kälteleistung von 160 bis 565 kW
Indirekte Freie Kühlung mit STULZ Explorer
STULZ Explorer sind mit integrierter Freier Kühlung verfügbar. In gemäßigten und kalten Klimazonen tragen sie erheblich zum effizienteren Betrieb und zu daraus resultierenden Kosteneinsparungen bei. Bei der Freien Kühlung wird das Kaltwasser über die Außenluft gekühlt. Sie kann den Kältekreislauf vollständig ersetzen, sodass die Kompressoren abgeschaltet werden können.
Freikühlrechner
Berechnen Sie den Anteil Freier Kühlung an Ihrem Standort.
Geräuscharm
Die Kompressoren, Ventilatoren und Pumpen sind bei den Explorer-Geräten die einzigen Geräuschquellen. In der Low-Noise-Variante kann das Geräuschniveau des Kaltwassersatzes mit Freikühlung je nach Betriebsbedingungen um bis zu 10 dB reduziert werden.
Dafür wird die maximale Ventilatordrehzahl während des Betriebs begrenzt. Durch die Abstimmung von Kondensatoren und Ventilatoren kann in der Low-Noise-Ausführung eine mit der Standardausführung vergleichbare Kälteleistung erzielt werden.
Abbildung nachstehend: Begrenzung der Ventilatordrehzahl – Um die Schallemission der Ventilatoren zu reduzieren, wird die Ventilatordrehzahl durch den Einsatz einer Stern-Dreieck-Schaltung um ca. 30 % verringert.
Luftgekühlte Kaltwassersätze: Regelung und Überwachung
- Programmierbar entsprechend projektspezifischer Anforderungen
- Moderner, hochauflösender Touchscreen
- Intuitive Navigation
- Update und Event-Protocol via Micro SD
- Ethernet, ModBus, RTU, HTTP, SNMP
- Monitoring via Internet
- Zukunftsorientierte Hard- und Softwaregestaltung
Service und Wartung
Mit 21 Tochtergesellschaften, 11 Produktionsstandorten sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service
Referenz: Stadium Galgenwaard
Kaltwasserkühlung für ein Fußballstadion: Ein Projekt in Zusammenarbeit von STULZ GROEP B.V., Jadikoel B.V. und Stadion Galgenwaard.
Lesen Sie unsere Projektstory Stadion Galgenwaard
Test Center
In unserem modernen Test Center wird jedes unserer STULZ Explorer-Geräte vor dem Verlassen unseres Werksgeländes getestet.
Wenn Sie es wünschen, können Sie auch einen Leistungstest unter Ihren individuellen Betriebs- und Standortbedingungen anfordern und miterleben. Das schafft Transparenz und bestätigt die Leistung und den Energieverbrauch der Anlage.