CyberLab
Präzisionsklimagerät für konstante klimatische Bedingungen
STULZ CyberLab wurde speziell für Anwendungen mit geringer oder gänzlich ohne Wärmelast entwickelt, bei denen Temperatur und Feuchte jedoch präzise konstant gehalten werden müssen. Als Klimaanlage für Labore, Archive und Museen ist dieses Produkt eine zuverlässige und effiziente Lösung.
Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Erstes standardisiertes Gerät auf dem Markt für solche speziellen Einsatzbedingungen
- Erfüllt die Hygieneanforderungen der VDI 6022
- Präzise Regelungstechnik
Wichtigste Eigenschaften
- Luftgekühlte Ausführung
- Regelgenauigkeit: Temperatur +/- 0,5 K – Feuchte +/- 3 %
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung total (kW): 20
- Luftführung: Upflow
- STULZ Reputation mit langlebigen und hochwertigen Produkten
- Erstes standardisiertes Gerät auf dem Markt für solche speziellen Einsatzbedingungen
- Kompakte Bauform erleichtert Transport und Installation
- Erfüllt die Hygieneanforderungen der VDI 6022
- Ausgelegt für ausfallfreien Dauerbetrieb über viele Jahre hinweg
- Hochwertige, aufeinander abgestimmte Komponenten
- Präzise Regelungstechnik
- Einsatz von EC-Technologie für höchste Effizienz
- Möglichkeit, die Klimaanlage für Labore in unserem Prüfcenter zu testen
- Weltweit verfügbarer Service
- Luftgekühlte Ausführung
- Filterklasse M5
- Kältemittelheizung und stetige E-Heizung in Präzisionsklimagerät integriert
- Ansteuerung eines extern zu installierenden "BNB"-Befeuchters (Ultraschall-Befeuchter)
- Regelgenauigkeit: Temperatur +/- 0,5 K – Feuchte +/- 3 %
- EC-Kompressor
Kälteleistung total (kW) | 20 |
Baugrößen | 1 |
Luftführung | Upflow |
Kältemittel | R410A (GWP: 2.088) |
Kühlsysteme | Luftgekühlt (AS) |
Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Details zum CyberLab
Hygieneanforderungen an Raumklimaanlagen nach VDI 6022
Das CyberLab wurde gemäß den Richtlinien der Hygieneverordnung VDI 6022 entwickelt. Durch das integrierte Fenster im Gerät haben Sie die Möglichkeit, den Zustand der Kondensatwanne und Wärmetauscher jederzeit einfach zu prüfen, um eine Keimentwicklung zu verhindern.
Befeuchtung der Labor-Klimaanlagen
Für die Befeuchtung wird unser STULZ UltraSonic BNB extern angeschlossen und vom CyberLab-Regler gesteuert. Diese STULZ Geräte sind perfekt aufeinander abgestimmt, um einen optimalen Betrieb zu garantieren.
Weitere Informationen zu unserem UltraSonic-Luftbefeuchter finden Sie hier
EC-Kompressor
- Höchste Effizienz und präzise Temperaturregelung durch stufenlose Steuerung des Kompressors
- Maximale Effizienz besonders im Teillast-Betrieb
- Konstante Zulufttemperatur
- Integrierter Kompressorsanftanlauf
- Lange Lebensdauer durch kontinuierlichen Betrieb ohne Ein- und Ausschalten des Kompressors
Regelung und Überwachung
- C7000-Controller zur Regelung und Überwachung des Klimasystems
- Präzise Regelung von Temperatur und Feuchte
- Modbus vorinstalliert
Optionen
Durch die vielfältigen Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten können Sie CyberLab-Geräte optimal Ihren Anforderungen an eine Klimaanlage im Museum, Archiv oder Labor anpassen.
- Externer Ultraschallbefeuchter "UltraSonic BNB"
- F7-Filter
- Luftkanalanschluss
- Anbindung an die Gebäudeleittechnik
Kältesystem
AS-System: Luftgekühltes System
Der Kältekreislauf des Klimamoduls besteht aus Verdampfer, Expansionsventil, EC-Kompressor und einem externen luftgekühlten Kondensator. Der durch einen Ventilator geförderten Raumluft wird beim Durchströmen des Verdampfers Wärme entzogen und an das Kältemittel abgegeben. Präzisionsklimaschrank und externer Kondensator sind durch einen geschlossenen Kältemittelkreislauf miteinander verbunden.
Service und Wartung
Mit 21 Tochtergesellschaften, 11 Produktionsstandorten sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service
Klimaanlagen für Labore: Tests nach Ihren Vorgaben
In unserem modernen Test Center sind wir in der Lage, auf über 700 Quadratmetern Fläche in verschiedenen Klimakammern unterschiedliche Tests an Präzisionsklimasystemen und Kaltwassersätzen durchzuführen. So konnten wir das CyberLab im Zuge der Entwicklung unter sämtlichen klimatischen Bedingungen testen und optimieren.
Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, in unserem Test Center einen Witness-Test zu buchen. So können Sie das gewünschte Klimasystem exakt nach Ihren Vorgaben testen lassen – das schafft Transparenz und Sie erhalten Aussagen über Leistung und Energieverbrauch der Klimasysteme.
Erfahren Sie mehr über unser Test Center