CyberCool Free Cooling Booster

Freie Kühlung für wassergekühlte Kaltwassersätze
Systeme mit wassergekühlten Kaltwassersätzen bieten in der Regel keine Freie Kühlung, auch wenn die niedrigen Außentemperaturen am Aufstellungsort es zulassen. Da Freie Kühlung – sowie ein gut konzeptionierter Mix-Betrieb – allerdings die größten Einsparpotenziale bringen, hat STULZ ein Standard-Gerät entwickelt, das von niedrigen Außentemperaturen profitiert und somit einen effizienten Betrieb das ganze Jahr über sicherstellt.



Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Enorme Energieersparnis dank Freier Kühlung inklusive Mix-Betrieb
- Geringe Inbetriebnahmezeiten und Installationskosten durch Plug-and-Play-Prinzip
- Hohe Zuverlässigkeit dank Redundanz-Konzept und hochwertiger Komponenten
Wichtigste Eigenschaften
- Mit oder ohne Glykol im Verbraucherkreislauf
- Wartungsfreundliches Design
- Energiesparende, drehzahlgeregelte Pumpen
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung Kaltwassersatz (kW): 270 – 1.800
- Enorme Energieersparnis dank Freier Kühlung inklusive Mix-Betrieb
- Geringe Inbetriebnahmezeiten und Installationskosten durch Plug-and-Play-Prinzip
- Hohe Zuverlässigkeit dank Redundanz-Konzept und hochwertiger Komponenten
- Nachrüstung ohne komplexe und aufwendige Planung
- Mit oder ohne Glykol im Verbraucherkreislauf
- Wartungsfreundliches Design
- Energiesparende, drehzahlgeregelte Pumpen
- Innen- und Außenaufstellung möglich
- Flächendeckender Service mit kurzer Reaktionszeit
Kälteleistung Kaltwassersatz (kW) | 270 – 1.800 |
Baugrößen | 5 |
Maße (mm) | Höhe: 2.126 – 2.467 |
Gewicht (kg) | 1.140 – 4.655 |

Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Flyer herunter!
Alle Details zum CyberCool Free Cooling Booster
Nachrüstung Ihres Kaltwassersystems
Bestehende Kaltwasserlösungen können ohne komplexe und aufwendige Planung mit dem CyberCool Free Cooling Booster ausgestattet werden. Die einmalige Funktionalität und Zuverlässigkeit umfasst eine geprüfte und getestete Hydraulik, abgestimmte Komponenten und die hausintern entwickelte STULZ Regelung, die für reibungslosen Betrieb aller Geräte sorgt.

Freie Kühlung mit Mix-Betrieb
Schnelle und einfache Installation
CyberCool Free Cooling Booster ist eine leistungsstarke Lösung, die für Plug-and-Play-Installationen ausgelegt und damit überall einsetzbar ist.
Das Standard-Gerät ist ein vorinstalliertes System, das alle wichtigen hydraulischen Komponenten enthält, sodass Installations-seitig keine baulichen Maßnahmen notwendig sind, um Freie Kühlung zu integrieren. Aufgrund des Gerätedesigns können die Freikühlmodule schnell und problemlos installiert werden, was die Inbetriebnahmezeiten und Installationskosten stark reduziert.

Mit oder ohne Glykol
CyberCool Free Cooling Booster verfügt über einen eingebauten Zwischenwärmetauscher, der den Verbraucher- vom Rückkühlerkreislauf trennt und den Betrieb ohne Glykol im Verbraucherkreislauf sicherstellt.

Regelung und Überwachung
Dank eigenem Schaltschrank inklusive SEC.blue Controller werden eine optimale Regelung sowie eine einwandfreie Kommunikation mit den Kaltwassersätzen und Rückkühlern sichergestellt. SEC.blue überwacht sowohl die Außen- als auch die Betriebstemperatur und regelt die Kälteleistung des Rückkühlers. Eine optimale Steuerung der Kondensationstemperatur und ein maximaler Freikühlanteil sind auch bei hohen Außentemperaturen gewährleistet. Dies führt zu minimalen Betriebskosten und einem geringen CO2-Fußabdruck.
SEC.blue Eigenschaften
- Intuitive Benutzeroberfläche über 7"-Touchscreen
- Ethernet-Port RJ32
- RS485 ModBus
- Alarmmanagement
- Alarmhistorie

Optionen
Durch die vielfältigen Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten können Sie Geräte von STULZ optimal Ihren Anforderungen anpassen.
- 1 oder 2 drehzahlgeregelte Pumpen – Verbraucherseite
- Version mit Epoxid-beschichteten Paneelen für Außenaufstellung (RAL7035)
- Energiezähler
- Externer Rückkühler mit EC-Ventilatoren
- Durchflussmesser
- Frostschutzheizung
- Elektrische Schaltschrankheizung

Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung, Luftführung oder die Steuerung geht: Der CyberCool Free Cooling Booster ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und kann exakt an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mehr erfahren über Climate. Customized.

Service und Wartung
Mit 21 Tochtergesellschaften, 11 Produktionsstandorten sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service