Please select your country

STULZ worldwide

CyberAir Mini

Nachhaltige Lösung auf kleinstem Raum: maximale Kühlleistung,
minimaler CO2-Fußabdruck

Mit CyberAir Mini steht eine energieeffiziente und schalloptimierte Geräteserie für kleine bis mittlere Wärmelasten zur Verfügung. Die modernen und wartungsfreundlichen Geräte brauchen nur wenig Stellfläche und können aufgrund ihrer kompakten Abmessungen problemlos in bestehende Räume eingebracht werden.

> > > >

Produktübersicht

Auf einen Blick Vorteile Eigenschaften Technische Daten

Wichtigste Vorteile

  • Maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche
  • Enorme Energieersparnis durch smarte Regelung, EC‑Technologie sowie größtmögliche Wärmetauscherund Filterflächen
  • Umweltfreundliche Kältemittel für geringen CO2-Fußabdruck
  • Hohe Ausfallsicherheit und lange Lebensdauer bei 24/7/365-Dauerbetrieb

Wichtigste Eigenschaften

  • Maximale Energieeffizienz dank Direkter Freier Kühlung und Indirekter Freier Kühlung (optional)
  • Verschiedene Installations- und Luftführungsmöglichkeiten für maximale Flexibilität
  • Unterschiedliche Filterklassen verfügbar
  • Verschiedene Heizungsoptionen

Wichtigste Technische Daten

  • Kühlleistung total (kW): 5,9 – 34,7
  • Kältesysteme: A/AS, G, ACW, GE, CW
  • Maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche
  • Enorme Energieersparnis durch smarte Regelung, EC‑Technologie sowie größtmögliche Wärmetauscherund Filterflächen
  • Umweltfreundliche Kältemittel für geringen CO2-Fußabdruck
  • Hohe Ausfallsicherheit und lange Lebensdauer bei 24/7/365-Dauerbetrieb
  • Intuitive Bedienung des STULZ Reglers dank übersichtlicher Menüführung und optionalem Touch-Display
  • Geringe Schallemissionen dank optimiertem Gerätedesign und EC-Ventilatoren
  • Schnelle und einfache Installation und Wartung mit lokalem Service vor Ort
  • Maximale Energieeffizienz dank Direkter Freier Kühlung und Indirekter Freier Kühlung (optional)
  • Differenzdruckunabhängiges Regelventil für energieeffizienten Pumpenbetrieb der CW‑Systeme (optional)
  • Verschiedene Installations- und Luftführungsmöglichkeiten für maximale Flexibilität
  • Unterschiedliche Filterklassen verfügbar
  • Verschiedene Heizungsoptionen
  • Befeuchtung (optional)
Kühlleistung total (kW)  5,9 – 34,7
Luftmenge (m3/h) 1.800 - 9.200
Größen 4
Luftführung Upflow, Downflow und unterschiedliche Ansaug- und Ausblasoptionen
Kältesysteme A/AS, G, ACW, GE, CW
 

Bitte auswählen Englisch Deutsch Herunterladen

Aus MiniSpace wird CyberAir Mini

Mit unserer MiniSpace-Serie haben wir weltweit ein System vorgestellt, das zuverlässig thermisch hochbelastete Räume klimatisiert. Im Zuge der Integration der MiniSpace-Geräte in die CyberAir-Serie war der Fokus der Weiterentwicklung, Ihnen mit dem neuen Gerätemodell noch mehr Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit zu ermöglichen. CyberAir Mini ist für verschiedene betriebskritische Anwendungen konzipiert und klimatisiert somit zuverlässig und wirtschaftlich kleine Server-, Technik-, USV- und Batterieräume.

Minimale Stellfläche für mehr Whitespace im Rechenzentrum

Größtmögliche Zuverlässigkeit, Flexibilität und wenig Stellfläche – CyberAir Mini sichert mit vier Baugrößen einen sparsamen und zuverlässigen Betrieb bei jeder Anwendung. Die einzelnen Gerätegrößen bieten dank des kompakten Designs noch mehr Stellfläche für Ihr IT-Equipment und verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten, um Ihre Raumfläche optimal zu nutzen.

Zukunftssicher mit Low-GWP-Kältemitteln

STULZ bietet effiziente Kühllösungen mit Low-GWP-Kältemitteln, um den CO2‑Fußabdruck nachhaltig zu minimieren. Mit STULZ als Partner erfüllen Sie die kommenden Vorschriften für Kältemittel, Schall und reduzierten CO2-Fußabdruck für zukunftssichere und umweltfreundliche Systeme.


Verfügbar mit:
R513A: GWP = 631 (für A-, G-, GE- und ACW-Systeme)
R454C: GWP = 148 (für G- und GE-Systeme)

Optimiertes Gerätedesign für Schallschutz und maximale Effizienz

Das moderne Gerätedesign der CyberAir-Mini-Serie ermöglicht nicht nur eine präzise Luftführung mit geringen Druckverlusten, sondern gewährleistet aufgrund der optimierten Konstruktion und der EC-Ventilatoren geringe Schallemissionen.

Bei der Konstruktion des Geräts wurde darauf geachtet, maximale Energieeffizienz zu erreichen. Hierfür kamen EC-Technologie sowie groß dimensionierte Wärmetauscherund Filterflächen zum Einsatz, um höchste Betriebskosteneinsparungen zu ermöglichen. Zudem steigern Optionen wie die Direkte und Indirekte Freie Kühlung die Energieeffizienz auf ein Maximum.

Zuverlässigkeit durch präzise Regelung

CyberAir Mini sorgt durch flexible und präzise Regelung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit für maximale Ausfallsicherheit bei einem 24/7/365-Dauerbetrieb. Um darüber hinaus höchste Standards an Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu erfüllen, übernimmt STULZ die Entwicklung der Regelung selbst und stellt somit sicher, dass Software, Hardware und Klimageräte perfekt aufeinander abgestimmt werden. Ein optionales Touch-Display bietet eine übersichtliche Menüführung und intuitive Bedienung des Reglers.


Weitere Vorteile:

  • Energiemanagement: Unterstützt die Energiebedarfsoptimierung von Verbundanlagen und den maschinenübergreifenden Parallelbetrieb mehrerer Klimageräte
  • Maximale Zuverlässigkeit: Redundanzmanagement, integriertes Standby-Management mit Notbetrieb, differenziertes Warn- und Alarmsystem
  • Hohe Servicefreundlichkeit: Plug-and-Play-Installation und optimierte Regelparameter zur Vereinfachung der Servicearbeit
  • Monitoring: Direkte GLT-Schnittstellen am Regler, Unterstützung aller relevanten GLT-Protokolle und eine kompakte Datenpunktliste erleichtern die Inbetriebnahme.

Flexibel und effizient mit unterschiedlichen Luftausrichtungen

Das moderne Design der CyberAir-Mini-Geräte ermöglicht maximale Flexibilität. Es sind unterschiedliche Luftführungsvarianten (Upflow und Downflow) verfügbar sowie diverse Ansaug- und Ausblasoptionen.

 

Downflow-Geräte

Dank der Plenum-Option sind die Ausblas- und Ansaugrichtungen individuell konfigurierbar.

Luftführung vorn und links

Luftführung links

Luftführung alle Richtungen

Upflow-Geräte

Dank der Plenum-Option sind die Ausblas- und Ansaugrichtungen individuell konfigurierbar.

Luftführung vorne und links

Luftführung links

Luftführung alle Richtungen

Das passende System für Ihre Anwendung

Energieeffizienz, Investitionsvolumen, Betriebskosten, Raumgröße, Lärmschutz, Redundanz und Klimazone – jedes Projekt hat seine eigenen Anforderungen, wenn es um die präzise Klimatisierung geht. Deshalb bietet STULZ die Möglichkeit, die Geräte exakt an Ihre individuellen Projektanforderungen anzupassen. Ein wesentlicher Faktor hierbei ist das passende Kältesystem. Um eine optimale Balance zwischen Investitionen, Betriebskosten und Energieeffizienz sicherzustellen, ist das Produkt CyberAir Mini in fünf unterschiedlichen Kältesystemen erhältlich.

 

Luftgekühltes System nach Direktverdampferprinzip (A/AS)

Der Raumluft wird beim Durchströmen des Verdampfers Wärme entzogen, die dann an das Kältemittel abgegeben wird. Klimagerät und Kondensator sind durch einen geschlossenen Kältemittelkreislauf miteinander verbunden. Über den luftgekühlten Kondensator gibt das Kältemittel die Wärme an die Außenluft ab.

Für maximale Energieeffizienz ist das System AS mit stufenlos drehzahlgeregelten EC-Kompressoren ausgestattet. Die Kompressoren verfügen über einen integrierten Sanftanlauf und eine Phasenüberwachung.

Wassergekühltes System nach Direktverdampferprinzip (G)

Das wassergekühlte System funktioniert wie das luftgekühlte System, jedoch mit einem Unterschied: Die Wärme vom Kältemittelkreislauf wird über einen im Klimagerät integrierten Plattenkondensator an einen Kühlwasserkreislauf übertragen. So wird nur eine minimale Menge an Kältemittel benötigt. Vom Kühlwasserkreislauf wird die vorhandene Wärme über einen externen Rückkühler an die Außenluft abgegeben.

Kaltwasser-System mit redundantem luftgekühlten System (ACW)

Zwei unabhängige Kältesysteme (CW und A) in einem Klimagerät gewährleisten maximale Ausfallsicherheit. Sollte das Kaltwasser-Hauptsystem (CW) ausfallen, wird die Klimatisierung unterbrechungsfrei über das luftgekühlte System (A) sichergestellt.

Hybrides Freikühlsystem (GE)

Das System funktioniert wie das GS-System, verfügt darüber hinaus jedoch über einen integrierten Freikühlwärmetauscher. Bei niedrigen und gemäßigten Außentemperaturen kann somit auf die energieintensive Kompressorkühlung ganz oder teilweise verzichtet werden. Die Wärme wird über den integrierten Freikühlwärmetauscher direkt an den Kühlwasserkreislauf übertragen und über einen externen Rückkühler an die Außenluft abgegeben.

Minimale Kompressorlaufzeit
Sobald die Außentemperaturen es zulassen, nutzt das hybride Freikühlsystem mittels Indirekter Freier Kühlung das Potenzial der Außenluft. Das ermöglicht, auf die energieintensive Kompressorkühlung ganz oder teilweise zu verzichten.

Minimale Kältemittelmenge
Da es sich um ein wassergekühltes System handelt, benötigt das hybride Freikühlsystem nur eine minimale Menge an Kältemittel. Das Ergebnis ist ein umweltfreundlicher Betrieb mit reduzierten Treibhausgasemissionen und damit eine vorausschauende Investition in die Zukunft.

Kaltwasser-System (CW)

Das Klimagerät mit CW-System kommt ohne eigenen Kältekreislauf aus, benötigt dafür aber einen separaten Kaltwassersatz. Das Klimagerät und der Kaltwassersatz sind durch einen geschlossenen Wasser-Glykolkreislauf miteinander verbunden.
 

Synchronisierte Gesamtsysteme

Profitieren Sie von unseren optimal aufeinander abgestimmten Klimalösungen mit Kaltwassersätzen zur Innen- und Außenaufstellung. Wir beraten Sie gern und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Ihren Anwendungsfall.

Climate. Customized.

Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen

Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie „Climate. Customized.”.

CyberAir Mini bietet eine Optionsvielfalt, die keine Wünsche offenlässt, und das für jede Anforderung: Standort, Raumplanung, Umwelt- und Lärmschutz sowie Sicherheitsanforderungen. Unsere Experten beraten Sie individuell und finden die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.

Service und Wartung

  • Schnelle Installation durch einfach zu erreichende Anschlusspunkte
  • Hohe Wartungsfreundlichkeit: Zugang aller wartungsrelevanten Hauptkomponenten von vorn
  • Einfacher Filterwechsel: ein- und ausschiebbar von vorne
  • Auf Wunsch 24/7-Notdienst, Reaktionszeit < 4 Std.
  • 10 Servicestandorte deutschlandweit
  • 150 lokale Servicetechniker und ausgestattete Servicefahrzeuge

STULZ Service

Verwandte Produkte

Ihr Unternehmen
Ägypten Ålandinseln Äquatorialguinea Äthiopien Afghanistan Albanien Algerien Amerikanische Jungferninseln Amerikanisch-Ozeanien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Aserbaidschan Australien Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belarus Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bosnien und Herzegowina Botsuana Bouvetinsel Brasilien Britische Jungferninseln Britisches Territorium im Indischen Ozean Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile China Cookinseln Costa Rica Curaçao Dänemark Demokratische Republik Kongo Demokratische Volksrepublik Korea Deutschland Dominica Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador Elfenbeinküste El Salvador Eritrea Estland Färöer Falklandinseln Fidschi Finnland Frankreich Französische Süd- und Antarktisgebiete Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Grönland Großbritannien Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Honduras Hong Kong S.A.R., China Indien Indonesien Insel Man Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kaimaninseln Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgisistan Kiribati Kokosinseln (Keeling) Kolumbien Komoren Kongo Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau S.A.R., China Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marschallinseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Monaco Mongolei Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neukaledonien Neuseeland Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Nördliche Marianen Nordmazedonien Norfolkinsel Norwegen Österreich Oman Osttimor Pakistan Palästina Palau Panama Papua-Neuguinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Polen Portugal Puerto Rico Republik Korea Republik Moldau Ruanda Rumänien Russische Föderation Réunion Saint-Barthélemy Saint-Martin Salomonen Sambia Samoa San Marino Saudi-Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Sint Maarten Slowakei Slowenien Somalia Spanien Sri Lanka St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Pierre und Miquelon St. Vinzent und die Grenadinen Sudan Südafrika Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Südsudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swasiland Syrien São Tomé und Príncipe Tadschikistan Taiwan Tansania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tschad Tschechische Republik Türkei Tunesien Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Staaten von Amerika Vietnam Wallis und Futuna Weihnachtsinsel Westsahara Zentralafrikanische Republik Zypern
Ägypten Ålandinseln Äquatorialguinea Äthiopien Afghanistan Albanien Algerien Amerikanische Jungferninseln Amerikanisch-Ozeanien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Aserbaidschan Australien Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belarus Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bosnien und Herzegowina Botsuana Bouvetinsel Brasilien Britische Jungferninseln Britisches Territorium im Indischen Ozean Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile China Cookinseln Costa Rica Curaçao Dänemark Demokratische Republik Kongo Demokratische Volksrepublik Korea Deutschland Dominica Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador Elfenbeinküste El Salvador Eritrea Estland Färöer Falklandinseln Fidschi Finnland Frankreich Französische Süd- und Antarktisgebiete Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Grönland Großbritannien Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Honduras Hong Kong S.A.R., China Indien Indonesien Insel Man Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kaimaninseln Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgisistan Kiribati Kokosinseln (Keeling) Kolumbien Komoren Kongo Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau S.A.R., China Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marschallinseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Monaco Mongolei Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neukaledonien Neuseeland Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Nördliche Marianen Nordmazedonien Norfolkinsel Norwegen Österreich Oman Osttimor Pakistan Palästina Palau Panama Papua-Neuguinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Polen Portugal Puerto Rico Republik Korea Republik Moldau Ruanda Rumänien Russische Föderation Réunion Saint-Barthélemy Saint-Martin Salomonen Sambia Samoa San Marino Saudi-Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Sint Maarten Slowakei Slowenien Somalia Spanien Sri Lanka St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Pierre und Miquelon St. Vinzent und die Grenadinen Sudan Südafrika Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Südsudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swasiland Syrien São Tomé und Príncipe Tadschikistan Taiwan Tansania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tschad Tschechische Republik Türkei Tunesien Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Staaten von Amerika Vietnam Wallis und Futuna Weihnachtsinsel Westsahara Zentralafrikanische Republik Zypern
Rechenzentrum IT/Telekommunikation Planer Gesundheitswesen Lager/Fertigung Bauwesen Sonstige
Ihre persönliche Daten
Frau Herr Divers
Ich möchte mit dem Vertrieb Kontakt aufnehmen. Ich benötige technischen Support/Service. Ich möchte Ersatzteile bestellen/benötige ein Angebot. Ich interessiere mich für einen Stellenangebot Ich benötige eine allgemeine Information / Sonstiges
Ja, in den nächsten 6 Monaten. Ja, im nächsten Jahr. Nein.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an einen autorisierten STULZ-Partner weitergeleitet werden, der für mein Land zuständig ist, um meine Anfrage zu beantworten.
Ich habe die Richtlinien zum Datenschutz gelesen und akzeptiert. *

*Pflichtfeld

Zurück zur Auswahl