CabinetAir PRT

Klimatisierung Ihres Multifunktionsgehäuses für einen energieeffizienten und schalloptimierten Betrieb
Für die maximale Energieeffizienz Ihres Multifunktionsgehäuses (MFG) ist das CabinetAir PRT mit Direkter Freier Kühlung erhältlich. Somit werden durch eine MFG-Kühlung nicht nur Betriebskosten auf ein Minimum reduziert, sondern auch in Verbindung mit 48 V DC für höchste Zuverlässigkeit gesorgt: Bei Ausfall der Hauptstromversorgung stellt die Notbelüftung mit Freier Kühlung einen unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Elektronik sicher. Zudem ist das Gerät so konzipiert, dass durch die Klimatisierung die komplette Systemtechnik leise betrieben wird.




Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Schalloptimiert dank aktiver Kühlung des MFG
- Enorme Energieersparnis durch Direkte Freie Kühlung
- Plug-and-play-Prinzip: Einfache Montage und Demontage
- Wartung durch Betreiberpersonal möglich (kein Kältetechniker notwendig)
Wichtigste Eigenschaften
- 100 % Leistung der Systemtechnik über alle Betriebsbedingungen (keine Leistungsschwankungen der IT-Komponenten)
- Außentemperaturbereich von -20 bis +60 °C
Wichtigste Technische Daten
Kälteleistung total (kW) 1 – 2
- Schalloptimiert dank aktiver Kühlung des MFG
- Enorme Energieersparnis durch Direkte Freie Kühlung
- Hohe Flexibilität dank verschiedener Montagevarianten
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
- Plug-and-play-Prinzip: Einfache Montage und Demontage
- Schneller und einfacher Geräteaustausch im laufenden Betrieb des Multifunktionsgehäuses
- Austauschgeräte innerhalb von 24 Stunden deutschlandweit lieferbar
- Wartung durch Betreiberpersonal möglich (kein Kältetechniker notwendig)
- 100 % Leistung der Systemtechnik über alle Betriebsbedingungen (keine Leistungsschwankungen der IT-Komponenten)
- Lange Lebensdauer der Systemtechnik dank optimaler Betriebsbedingungen
- An heißen Tagen sichert der Kompressorbetrieb eine konstante Kühlung
- Außentemperaturbereich von -20 bis +60 °C
- Regelsystem C100
- Integrierte Störmeldekontakte für Alarmmeldungen
Kälteleistung total (kW) | 1 – 2 |
Abmessungen | Höhe (mm): 1.200 Breite (mm): 417 Tiefe (mm): 300 |
Kältemittel | R134a (GWP: 1.430) |

Alle Informationen zu CabinetAir PRT
Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung oder die Steuerung geht: Das CabinetAir PRT ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und die Shelter-Geräte können exakt an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.

Optimale Betriebssicherheit für Ihre Anwendung in Technikräumen
Konnektivität für höchste Verfügbarkeit
Für alle Einheiten ist eine Überwachung und Ferndiagnose über ein Web-Interface möglich. Dies ermöglicht ein schnelles Eingreifen und somit eine umgehende Fehlerbehebung in allen Situationen. Zusätzlich unterstützen unsere Geräte zahlreiche Kommunikationsprotokolle zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik.

Ausfallsicherheit
Betriebsspannungen für maximale Ausfallsicherheit
Besonders im Bereich der Telekommunikationsanwendungen ist eine hohe Zuverlässigkeit erforderlich, um einen Ausfall der Netzverfügbarkeit zu vermeiden. Dank der zusätzlichen Stromversorgung mit 48 V DC ist ein Notbetrieb möglich, um bei Ausfall der Hauptstromversorgung weiterhin einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Verfügbare Betriebsspannungen:
- 230 V AC 1ph 50/60 Hz
- 230 V + 48 V DC Notlüftung
- 48 V DC

Direkte Freie Kühlung
Wenn es darum geht, Energieverbrauch und Kosten zu senken, birgt die Direkte Freie Kühlung die größten Einsparpotenziale. CabinetAir PRT nutzt die gefilterte Außenluft, um das Multifunktionsgehäuse (MFG) optimal zu kühlen. Das Klimatisierungssystem wird die meiste Zeit des Jahres im direkten Freikühlmodus betrieben – so entstehen enorme Einsparpotenziale. Steigen die Außentemperaturen über den Zulufttemperatursollwert, übernimmt automatisch ein integriertes DX-System mit einem Kompressor die Kühlung.
Einsparung mit Direkter Freier Kühlung
Durch die effiziente Luftführung und die intelligente Regelung der Betriebsmodi lassen sich höchste Einsparungen erzielen.
Erfahren Sie mehr über Direkte Freie Kühlung
Freie Kühlung
Bei niedrigen Außentemperaturen erfolgt die Kühlung direkt mit Außenluft. Bei geöffneter Luftklappe wird die Außenluft in den Innenraum geleitet. Die energieintensive Kompressorkühlung ist bei niedrigen Außentemperaturen nicht erforderlich. Dank Freier Kühlung ergeben sich so enorme Einsparpotenziale.

Kompressorkühlung
Sind die Außentemperaturen so hoch, dass die Außenluft nicht mehr zur Kühlung beitragen kann, wird die gesamte Kühlung mithilfe des Kompressors erzeugt. Durch den Einsatz optimal aufeinander abgestimmter Komponenten arbeiten Klimageräte von STULZ, so auch der CabinetAir für die MFG-Kühlung, in diesem Modus ebenso zuverlässig und effizient.

Schalloptimierter Betrieb
Schallarmes Gesamtsystem durch optimale Klimatisierung
Besonders in der Nähe von Wohngebieten und Bürogebäuden gilt es, Schallemissionen zu minimieren. CabinetAir PRT wurde so konzipiert, dass nicht nur die Klimatisierung, sondern die komplette Systemtechnik leise betrieben wird. Unabhängig von Außentemperaturen schafft das Klimasystem optimale Betriebsbedingungen und reduziert dadurch den Schalldruckpegel des gesamten Systems drastisch.

Plug-and-Play-Prinzip
- Einfache Montage und Demontage
- Geräteaustausch im laufenden Betrieb des Multifunktionsgehäuses
- Wartung durch Betreiberpersonal möglich (kein Kältetechniker notwendig)
- Alle Produkte der Shelter-Kühlung-Reihe sind werksgeprüft, mit Kältemittel befüllt und am ersten Tag anschluss- und betriebsbereit
- Reduzierung von Installationszeit und -kosten
- Beschleunigung Ihrer Inbetriebnahme

Installationsvarianten für jeden Platzbedarf
Für maximale Flexibilität bieten die Geräte unterschiedliche Anbringungsvarianten. Je nachdem, ob Sie mehr Platz für die IT-Ausrüstung oder Schutz vor Vandalismus und widrigen Witterungsbedingungen benötigen – CabinetAir PRT erfüllt alle Ihre Installationsanforderungen.

Zuverlässiger Betrieb bei jedem Wetterprofil
Ob Ihre kritische Anwendung in heißer Umgebung mit Temperaturen von bis zu 60 °C arbeitet, die Umgebungsluft durch Partikel verunreinigt ist oder die Temperaturen auf -20 °C sinken – auf die Systeme von STULZ können Sie sich in jedem Fall verlassen.

Regelung und Überwachung
Das C100-Regelsystem basiert auf einem mikroprozessorgesteuerten IO-Controller, der im Schaltkasten des Klimagerätes für die Kühlung des Multifunktionsgerätes montiert ist. Zur Anzeige des Betriebszustandes und von Meldungen sowie zur Parameteränderung ist eine optional erhältliche Bedieneinheit erforderlich.

Optionen
Durch die vielfältigen Optionen können Sie alle Geräte von STULZ optimal Ihren Anforderungen anpassen.
- Auf Wunsch 24/7-Notdienst, Reaktionszeit < 4 Std.
- Elektroheizung
- Externe Bedieneinheit
- Anbindung an gängige GLT-Systeme über eine Modbus-RTU-Schnittstelle
- Verfügbare Betriebsspannungen:
- 230 V AC 1ph 50/60 Hz
- 230 V + 48 V DC Notlüftung
- 48 V DC

Weltweit in Ihrer Nähe
Als Unternehmen mit Standorten in aller Welt bieten wir alles, was Sie in der äußerst dynamischen Welt der Informationstechnologie benötigen – und zudem professionelle Beratung zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Unsere geschulten und erfahrenen Vertriebs- und Servicepartner sind in über 140 Ländern vertreten. Die daraus resultierende Nähe zu unseren Kunden ermöglicht schnelle Reaktionszeiten. Darüber hinaus sorgen regelmäßige Schulungen und ein reger Informationsaustausch für eine hohe Qualität und ein umfassendes Wissen über alle unsere Produkte. So können Sie sicher sein, dass Ihre Produkte in den besten Händen sind und richtig gewartet werden – überall auf der Welt.

Service und Wartung
Mit 28 Tochtergesellschaften, darunter 8 Produktionsstätten, sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
CabinetAir-PRT-Geräte zur MFG-Kühlung sind innerhalb von 24 Stunden deutschlandweit lieferbar.
Erfahren Sie mehr über unseren Service

Test Center
In unserem Test Center können Sie die CabinetAir-Geräte nach Ihren individuellen Betriebs- und Standortbedingungen testen lassen. Das schafft Transparenz und bestätigt die Leistung und den Energieverbrauch des Gerätes.